item divider Motix
Poignée Pa

Poignée Pa


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.391.35
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 30 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Poignées PA pour tout type d’application ; elles peuvent être fixées en façade ou par l’arrière (cachées).
a = DIN 934 M5
s = 2mm => b = M5x12 (8.0.005.45)
s = 4mm => b = M5x14 (0.0.417.30)
s = 6mm => b = M5x16 (8.0.000.07)
s = 8mm => b = M5x18 (8.0.002.25)
s = 10mm => b = M5x20 (0.0.404.11)
a= BR6 b= 0.0.419.43 c = DIN 912 M5x14 (0.0.655.04)
a = BR8 b = 0.0.480.54 c = DIN 912 M5x14 (0.0.655.04)

Variantes

Tri par

Handle length:  80
Handle length:  120
Handle length:  160

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097