item divider Motix
Kit de connexion automatique

Kit de connexion automatique


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Douille autotaraudeuse 5, acier
Vis M4x30, acier
Ecrou 5 St M4

Propriétés

Référence 0.0.391.60
Couple M = 2,5 Nm
Ligne Ligne 5
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 8 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les fixations automatiques 5, zinguées, d’item relient deux profilés 5 à angle droit avec une haute résistance au décalage, à la torsion et au fléchissement. On peut utiliser un dispositif antirotation.
La fixation automatique est vissée dans une rainure de profilé et ne nécessite aucun usinage de profilé. On peut insérer le profilé a posteriori dans des constructions et le déplacer à tout moment.
En principe, les fixations automatiques s’utilisent toujours par paires. Pour accélérer le montage, il existe aussi des ensembles avec deux fixations automatiques et un écrou avec deux taraudages pour différents types de profilé.
Les fixations automatiques permettent d’insérer ou de déplacer a posteriori des profilés dans des constructions existantes.

Instructions de montage

Pour les fixations automatiques 5, positionner le plat de la douille en affleurement de la face extérieure du profilé.

Variantes

Tri par

Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M8
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M8
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M5
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M6
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M6
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M8

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568