item divider Motix
Lisse

Lisse


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Usinage complet avec passages et 21 filets
M6 avec 21 vis sans tête M6x12-DIN 913, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.398.19
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 576 g
Unité de livraison 1 pce, long. 2048 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

La lisse 8 Al 19″ sert à fixer des plaques ou des boîtiers 19″ ou d’autres éléments. La fixation sur la lisse se fait par des écrous cages.
Une unité de hauteur (UH) correspond à une longueur de 44,45 mm.
La lisse est insérée dans la rainure et positionnée avec une vis sans tête M6.
Charge linéaire admise pour la lisse 8 Al :
qmax = 1 000 N/m
Position de la lisse 8 Al sur les profilés 8.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm 19" Technik:  X
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm 19" Technik:  X
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2048 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm 19" Technik: 
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm 19" Technik:  X
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Plattenstärkenbereich:  16 mm / 21 mm 19" Technik:  X
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Plattenstärkenbereich:  16 mm / 21 mm 19" Technik:  X
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 36 mm 19" Technik:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990