Courroie crantée
50 50 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Avec armature métallique
Traction maxi 300 N
K = 75 N
Propriétés
Référence | 0.0.400.04 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 23 g/m |
Force max. | Fmax. = 300 N |
Unité de livraison | coupe max. 50 m |
Matériaux | PUR |
Description
Variantes
Tri par
Timing Belt width: 10 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 50000 | |
Timing Belt width: 10 mm | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | |
Timing Belt width: 25 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | |
Timing Belt width: 25 mm | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | |
Timing Belt width: 50 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | |
Timing Belt width: 50 mm | Delivery unit: Roll | Length: 50000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Numéro du tarif douanier
39269097
Courroie crantée
50 50 000
Sur demande
* Indication obligatoire