Kit de guidage porte coulissante
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
4 coulisseaux (2x droits, 2x gauches), POM noir
Doigt, acier zingué
Ressort, acier inox
Propriétés
Article number | 0.0.404.87 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 49 g |
Force max. | Fmax. = 100 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Type de connexion: Profilé / Profilé | |
Type de connexion: Surface / Profilé |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097