item divider Motix
Tournevis

Tournevis


Voir toutes les 18 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Acier chrome vanadium, chromé mat
Poignée plastique, TPE

Propriétés

Référence 0.0.406.38
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 110 g
Unité de livraison 1 pce
Ouverture de clé s = surplats 6

Description

Les clés à boule sont particulièrement intéressantes pour le pré-serrage des vis (angle jusqu’à 25°).
Les clés 6 pans coudées ou avec poignées conviennent pour le blocage aux couples maximums des différentes vis.
Les clés coudées conviennent parfaitement au serrage des fixations universelles.
Utiliser une clé spéciale : clé 6 pans SW5 N coudée pour le vissage des fixations automatiques 8 N.
Les clés à six pans sont en acier chrome vanadium, chromé mat. Les poignées ergonomiques en plastique sont recouvertes d’un revêtement en TPE.

Variantes

Tri par

Key width:  TX20 Handle shape:  T-handle
Key width:  TX30 Handle shape:  T-handle
Key width:  2.5 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  3 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  4 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  5 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  6 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  8 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  10 A/F Handle shape:  T-handle
Key width:  1.5 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  2 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  2.5 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  3 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  4 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  5 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  6 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  8 A/F Handle shape:  Ball head
Key width:  10 A/F Handle shape:  Ball head

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82054000