item divider Motix
Support pour détecteur de proximité

Support pour détecteur de proximité


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Corps et dispositif anti-torsion, PA-GF noir
Rondelle, acier noir

Propriétés

Référence 0.0.406.41
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 7 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour le positionnement et la fixation des détecteurs sur les profilés ou autres éléments.
La fixation des détecteurs sur les profilés de toutes les séries devient possible lorsque l’on renonce à la sécurité anti-rotation.
Les supports D6,5, D8 et D12 ont un centrage pour fixation parallèle ou perpendiculaire à une rainure 5 ou 8.
Fixation des supports détecteurs D6,5, D8 et D12 avec vis Chc M4-DIN 912, une rondelle et un écrou de la ligne correspondante.

Variantes

Tri par

Compatibility:  Universal Diameter of proximity switch:  Ø 6.5 mm
Compatibility:  Universal Diameter of proximity switch:  Ø 8 mm
Compatibility:  Universal Diameter of proximity switch:  Ø 12 mm
Compatibility:  Universal Diameter of proximity switch:  Ø 18 mm
Compatibility:  Universal Diameter of proximity switch:  Ø 20 mm
Compatibility:  KRF Diameter of proximity switch:  -
Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit Diameter of proximity switch:  Ø 8 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097