Kit de connexion automatique
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 douille autotaraudeuse 8 alésée, acier
1 douille autotaraudeuse 8 taraudée, acier
Vis Chc M6x50-DIN 912, acier
Propriétés
Référence | 0.0.406.80 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 43 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 14 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M5 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568
Kit de connexion automatique
* Indication obligatoire