item divider Motix
Bague de centrage D60-D60, noir

Bague de centrage D60-D60, noir

0.0.408.11


Ce produit n’est plus disponible.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.408.11
Ligne ligne 8
Propriété noir
Poids p = 48 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
73269098