Centrage
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.408.12 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 21 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Sort by
Diametro esterno: 50 | Diametro centraggio: Ø 22 mm | |
Diametro esterno: 50 | Diametro centraggio: Ø 50 mm | |
Diametro esterno: 60 | Diametro centraggio: Ø 50 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
73269098