item divider Motix
Flasque 80x80, noir

Flasque 80x80, noir

0.0.408.16

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.408.16
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 91 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé

Description

Flasques pour l’assemblage universel de motorisations, renvois d’angles, blocs d’entraînement et profilés.
Fonctions des perçages et taraudages :
> 2 trous pour M8 (a) : fixation des blocs 8 80 R25 ou 2 flasques ensemble
> 4 trous pour vis Fhc M8 (b) : fixation sur profilés 8
> 4 trous lamés ⌀ 11,6 (c) pour vis M6x16-ISO 7380 : fixation des blocs d’entraînement 8 40 R25, de blocs d’entraînement 8 80, de profilés 8 80x80 D40 ou de renvois d’angle
> alésage (d) pour centrage
> 4 trous pour M6 ou 4 taraudages M6 (e) pour fixations flasques ou profilés (fixations automatiques)
Fixations doubles avec flasques et fixations automatiques.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 4.1
23030902
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
76169990