Réducteur à renvoi d'angle, technique linéaire
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtiers, couvercles, et blocs à roulements
Al, anodisé, noir
Couples coniques à jeu réduit à dentures droites en acier haute résistance traité anti-usure
Lubrification d’origine, sans entretien
Rapport de transmission i = 1 : 1
Couple nominal Mnom = 10 Nm
Vitesse nominale nnom = 400 min-1
Puissance nominale Pnom = 0,419 kW
Couple maxi Mmax. = 28 Nm
Vitesse nmax. = 1.000 min-1
Puissance maxi Pmax. = 1,173 kW
Durée de vie L = 10.000 h
Jeu angulaire amax. = 20 ’
Propriétés
Article number | 0.0.408.20 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 28 Nm |
Couple nominal | Cnom. = 10 Nm |
Vitesse max. | nmax. = 1 000 min-1 |
Vitesse nominale | nnom. = 400 min-1 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,65 kg |
Puissance max. | Pmax. = 1,173 kW |
Puissance nominale | Pnom. = 0,419 kW |
Unité de livraison | 1 pce |
Rendement | η = 90 % |
Description
Variantes
Sort by
Number of outputs: 2 | Two outputs, connected directly: No | |
Number of outputs: 3 | Two outputs, connected directly: No | |
Number of outputs: 3 | Two outputs, connected directly: Yes | |
Number of outputs: 4 | Two outputs, connected directly: No | |
Number of outputs: 4 | Two outputs, connected directly: Yes |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Numéro du tarif douanier
84834023