item divider Motix

Réducteur à renvoi d'angle, technique linéaire


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtiers, couvercles, et blocs à roulements
Al, anodisé, noir
Couples coniques à jeu réduit à dentures droites en acier haute résistance traité anti-usure
Lubrification d’origine, sans entretien
Rapport de transmission i = 1 : 1
Couple nominal Mnom = 10 Nm
Vitesse nominale nnom = 400 min-1
Puissance nominale Pnom = 0,419 kW
Couple maxi Mmax. = 28 Nm
Vitesse nmax. = 1.000 min-1
Puissance maxi Pmax. = 1,173 kW
Durée de vie L = 10.000 h
Jeu angulaire amax. = 20 ’

Propriétés

Référence 0.0.408.27
Ligne ligne 8
Couple max. Mmax. = 28 Nm
Couple nominal Cnom. = 10 Nm
Vitesse max. nmax. = 1 000 min-1
Vitesse nominale nnom. = 400 min-1
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3,41 kg
Puissance max. Pmax. = 1,173 kW
Puissance nominale Pnom. = 0,419 kW
Unité de livraison 1 pce
Rendement η = 88 %

Description

Le diagramme permet de déterminer les couples admissibles M ainsi que les vitesses de rotation n des réducteurs coudés. En cas de charges au niveau de la zone de régime permanent, des facteurs de marche de 100 % sont possibles.
Dans la zone de puissance limite, il convient de réduire les facteurs de marche en conséquence.
La géométrie pour le moyeu reliant les cannelures à l’axe ⌀ 30 mm peut être changée en utilisant un axe se reliant directement à U-WG ou un axe d’adaptateur.

Variantes

Tri par

Number of outputs:  2 Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  3 Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  3 Two outputs, connected directly:  Yes
Number of outputs:  4 Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  4 Two outputs, connected directly:  Yes

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Numéro du tarif douanier
84834023