Bloc d'entraînement de courroie crantée
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement, GD-Al noir
Poulie crantée avec roulement à billes et cannelure VK14 6x11x14-DIN ISO 14 longueur 18 mm
Développement 140 mm /Tr
Rayon effectif rw = 22,3 mm, couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie : MR = 0,05 Nm
Couple maxi : MD = 3,3 Nm
Longueur de courroie à l‘intérieur du bloc :
Sortie 90° : 110 mm
Sortie 180° (face 80 mm) : 135 mm
Sortie 180° (face 64 mm) : 150 mm
2 fixations universelles 5, GD-Zn zingué
p = 5 mm z = 28
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.410.01 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Couple max. | Mmax. = 4 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 262 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090
Bloc d'entraînement de courroie crantée
Sur demande