item divider Motix
Bloc d'entraînement de courroie crantée

Bloc d'entraînement de courroie crantée


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bloc d’entraînement, GD-Al noir
Poulie crantée avec roulement à billes, alésée ⌀ 8H7, réalésable max. ⌀ 15 mm
Largeur 18 mm
Développement 140 mm /Tr
Rayon effectif rw = 22,3 mm, couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie : MR = 0,05 Nm
Couple maxi : MD = 3,3 Nm
Longueur de courroie à l‘intérieur du bloc :
Sortie 90° : 110 mm
Sortie 180° (face 80) : 135 mm
Sortie 180° (face 64) : 150 mm
2 fixations universelles 5, GD-Zn zingué
p = 5 mm     z = 28 dents
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.410.06
Ligne Ligne 5
Couple max. Mmax. = 4 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 277 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour protéger la courroie, faire des rayons sur le profilé aux entrées de la courroie.
Montage avec un écartement de courroie 40 mm sur un profilé 5 avec fixation universelle 5.

Variantes

Tri par

Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK32
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  spline shaft VK32
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  expanding hub coupling D34

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090