Embout goulotte
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.411.33 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 24 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Tri par
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 160 | Edge length Y: 80 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 160 | Edge length Y: 40 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 120 | Edge length Y: 40 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 160 | Edge length Y: 120 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 160 | Edge length Y: 160 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 120 | Edge length Y: 120 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 30 | Edge length Y: 15 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 30 | Edge length Y: 30 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 60 | Edge length Y: 30 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 60 | Edge length Y: 60 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 40 | Edge length Y: 20 | Colour: Black | |
Connection type: Self-clamping | Shape: Square | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | Colour: Grey | |
Connection type: Self-clamping | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Colour: Grey | |
Connection type: Self-clamping | Shape: Square | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | Colour: Grey | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Square | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | Colour: Black | |
Connection type: Screw-attached | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Colour: Black |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39235090
Embout goulotte
Sur demande
* Indication obligatoire