Plaque de connexion pneumatique 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Piquage pneumatique, acier
Embout, PA-GF
Joint, NBR
Propriétés
Référence | 0.0.411.72 |
---|---|
Couple | M = 25 Nm |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M8 |
Poids | p = 24 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Filetage de raccordement: G 1/4 | |
Filetage de raccordement: G 1/8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Numéro du tarif douanier
73269098
Plaque de connexion pneumatique 8
Sur demande