Unité de vis à billes KGT
1 2 687
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Pas = 5 mm
Vitesse d’avance max. = 0,25 m/s
Rendement de l’unité complète = 80 %
Jeu axial max.(vis/écrou à billes) = 0,04 mm
p = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Propriétés
Référence | 0.0.414.33 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 5 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Usinage selon demande client | |
Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Usinage selon demande client | |
Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300890
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 6.0.1
23300890
eCl@ss 7.1
23300890
eCl@ss 11.0
23319090
eCl@ss 4.0
36400806
Numéro du tarif douanier
84834030
Unité de vis à billes KGT
1 2 687
Sur demande
* Indication obligatoire