item divider Motix
Unité de vis à billes KGT

Unité de vis à billes KGT


Voir toutes les 6 variantes
1 2 687
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pas = 20 mm
Vitesse d’avance max. = 1,00 m/s
Rendement de l’unité complète = 85 %
Jeu axial max.(vis/écrou à billes) = 0,08 mm
p = 5 kg + H x 0,011 kg/mm

Propriétés

Référence 0.0.414.50
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 5 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

S’utilise comme mécanisme d’entraînement de guidages linéaires, à faibles vitesses et avec de faibles courses. Elles sont caractérisées par une haute précision, une grande rigidité du système d’entraînement, un rendement élevé et une très faible usure : - utilisation dans les unités linéaires, portiques, postes de travail...- fonctionne avec manivelle, volant, moteur AC/DC, moteur pas à pas et entraînement hydraulique ou pneumatique
- choix du côté d’entraînement
- peut se combiner avec n’importe quel type de guidage
- les composants individuels sont remplaçables
- entière compatibilité avec les éléments de construction MB.
Unités d’entraînement complètes avec longueur de course (H) variable, équipées de vis à billes de 5 mm ou 20 mm et possibilité d’entraînement par trou cannelé ou réalésable.
Profilé de base avec lèvres d’étanchéité intégrées, embouts paliers à roulements avec douille de serrage de vis à billes, fixe ou libre, amortisseurs de fin de course,
système d’entraînement avec fourche de sécurité,
liaison à cadran de l’écrou à billes avec jeu optimisé,
vis roulée.
Graissage d’origine, puis regraissage toutes les 400-500 heures d’utilisation environ avec de la graisse de roulement à base de lithium
Accélérationmax.= 5 m/s2
Longueur de coursemax.= 2687 mm
Longueur totale L = longueur de course + 400 mm
Pour la conception d‘unités linéaires avec les guidages item.
L‘alignement nécessaire du système d‘entraînement et du profilé se fait par un guidage extérieur. L’écrou à billes est relié par un adaptateur à cadran afin d’accepter les défauts minimes d’alignement.
L’entraînement peut s’effectuer par le côté fixe ou le côté libre de l’unité KGT.
L‘unité doit être positionnée de façon à ce que la charge exerce un effort de traction sur le palier fixe (bloc fixe en haut pour une unité verticale).
La vitesse dépend de la longueur de la vis à billes (voir diagramme). Dans le cas de travail de la vis à la compression, tenir compte du flambage.
Le système d’entraînement est ajusté en hauteur par vis Hc M5x5-DIN 913. Deux positions sont possibles (dans l’axe, ou déportée) pour la fixation sur le chariot par les taraudages M8.
Il est important que le système d‘entraînement soit aligné au profilé et à la vis dans les tolérances autorisées.
Dimensions pour le raccordement sur les paliers libres (L) ou fixes (F). Suivant l‘entraînement choisi, les extrémités seront à réusiner ou non.
Le moyeu est réalésable jusqu‘à ∅ 17 mm ou ∅ 14 mm avec rainure de clavette.
Connexion directe avec flasque de 120x80. Différents types d’entraînement sont facilement connectables grâce aux flasques et arbres d’adaptation.
Disposition parallèle des unités de vis à billes en liaison avec des renvois d’angle.
La durée de vie de la combinaison vis à billes / écrou à billes se calcule en fonction de l’effort axial et de la vitesse d’entraînement.

Variantes

Tri par

Pas de vis:  5 mm Type d’entraînement:  Usinage selon demande client
Pas de vis:  20 mm Type d’entraînement:  Usinage selon demande client
Pas de vis:  5 mm Type d’entraînement:  Moyeu expansible D15
Pas de vis:  20 mm Type d’entraînement:  Moyeu expansible D15
Pas de vis:  5 mm Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Pas de vis:  20 mm Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300890
eCl@ss 7.1
23300890
eCl@ss 11.0
23319090
eCl@ss 6.0.1
23300890
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
Numéro du tarif douanier
84834030