Rondelles
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.416.11 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 0,6 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Variantes
Tri par
Contour: Cercle | Diamètre: ø 9 mm | largeur: - | |
Contour: Carré | Diamètre: - | largeur: 13,9 mm | |
Contour: Carré | Diamètre: - | largeur: 10,5 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 11.0
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
Numéro du tarif douanier
73182200
Rondelles
Sur demande