item divider Motix
Eléments d’amortissement

Eléments d’amortissement


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Dureté 55° Shore A
Insert acier

Propriétés

Référence 0.0.416.33
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M4
Poids p = 5 g
Dureté 55 Sh A
Force max. Fmax. = 90 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux NBR

Description

Eléments caoutchouc-métal pour l’amortissement de chocs.
Résistants à l’huile, l’eau et aux solutions salines, partiellement résistants aux solutions savonneuses et aux graisses végétales et animales. Egalement utilisables en tant que pieds amortisseurs pour appareils.

Variantes

Tri par

Form:  zylindrisch Gewinde:  M4 inkl. Gewindestift:  X
Form:  zylindrisch Gewinde:  M6 inkl. Gewindestift:  X
Form:  zylindrisch Gewinde:  M8 inkl. Gewindestift:  X
Form:  zylindrisch Gewinde:  M4 inkl. Gewindestift: 
Form:  Parabelförmig Gewinde:  M8 inkl. Gewindestift:  X
Form:  Parabelförmig Gewinde:  M10 inkl. Gewindestift:  X
Form:  Parabelförmig Gewinde:  M12 inkl. Gewindestift:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
Numéro du tarif douanier
40169991