Eléments d’amortissement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Dureté 55° Shore A
Insert acier
a = M10b = ⌀ 50 mm
c = 58 mm
Propriétés
Référence | 0.0.416.41 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M10 |
Poids | p = 103 g |
Dureté | 55 Sh A |
Force max. | Fmax. = 1 057 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | NBR |
Description
Variantes
Tri par
Forme: Cylindrique | Filetage: M4 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Cylindrique | Filetage: M6 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Cylindrique | Filetage: M8 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Cylindrique | Filetage: M4 | avec Vis sans tête: ✓ | |
Forme: Parabolique | Filetage: M8 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Parabolique | Filetage: M10 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Parabolique | Filetage: M12 | avec Vis sans tête: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
21130604
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
Numéro du tarif douanier
40169991
Eléments d’amortissement
Sur demande