item divider Motix
Poignées Al

Poignées Al


Voir toutes les 4 variantes

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.416.83
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M8
Poids p = 312 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al

Description

Solides poignées en aluminium revêtu en version droite ou coudée.
Les poignées coudées sont particulièrement adaptées aux portes coulissantes et portes battantes pour diminuer les risques de pincement.
Les poignées Al peuvent être fixées par l’arrière (cachées). Le montage en façade est également possible en combinaison avec les kits de fixation.

Variantes

Tri par

Longueur de poignée:  120 Forme:  arqués Filetage:  M5
Longueur de poignée:  120 Forme:  plane Filetage:  M5
Longueur de poignée:  200 Forme:  arqués Filetage:  M8
Longueur de poignée:  200 Forme:  plane Filetage:  M8

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76169990