Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.416.85 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M5 |
Poids | p = 37 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Al |
Description
Variantes
Tri par
Longueur de poignée: 120 | Forme: arqués | Filetage: M5 | |
Longueur de poignée: 120 | Forme: plane | Filetage: M5 | |
Longueur de poignée: 200 | Forme: arqués | Filetage: M8 | |
Longueur de poignée: 200 | Forme: plane | Filetage: M8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76169990