item divider Motix
Câble de connexion, noir

Câble de connexion, noir

0.0.417.42

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Longueur de câble 3 m (1,5 mm2)

Propriétés

Référence 0.0.417.42
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 370 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Câble de connexion avec prise de terre.
Fiche de connexion avec presse-étoupe pour raccordement à l’aide d’un câble.
Si plusieurs lampes sont disposées côte à côte, elles se connectent entre elles par un adaptateur. Une goupille à l’intérieur de l’embout assure la liaison mécanique entre les deux.
Deux lampes peuvent être alimentées en série grâce à un prolongateur (long. 2 m). Ce dernier peut aussi être réalisé par un câble et deux fiches de connexion.
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85369010