Lampe de poste 55W, 120V
0.0.417.58
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
Interrupteur
Tube fluorescent compact 55 W
Ballast électronique
Grille parabolique 60°
Coulisseau pour prise
Notice d’utilisation et de montage
Indice de rendu de couleur : Ra≈ 82
Température de couleur : T ≈ 4000°K (blanc neutre)
Propriétés
Article number | 0.0.417.58 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,7 kg |
Puissance | P = 55 W |
Unité de livraison | 1 pce |
Tension primaire | U1 = 120 V AC |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200