item divider Motix
Embout goulotte

Embout goulotte


Voir toutes les 21 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.418.33
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 68 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Variantes

Tri par

Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  120 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  160 mm Dimension Y:  160 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  15 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  autobloquant Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  autobloquant Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  autobloquant Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Entrée de câble:  X
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble: 
Type de connexion:  vissé Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Entrée de câble: 
Type de connexion:  vissé Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Entrée de câble: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39235090