Kit de fixation Al
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 plaques 200, GD-Zn noir
2 vis Fhc M8x18-DIN 7991, acier noir
Propriétés
Référence | 0.0.418.82 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M8 |
Poids | p = 130 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Grifflänge: 120 mm | |
Grifflänge: 200 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098
Kit de fixation Al
Sur demande