Kit de connexion automatique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 douille autotaraudeuse 6 alésée, acier
1 douille autotaraudeuse 6 taraudée, acier
Vis Chc M5x45-DIN 912, acier
s=5 A/F
Propriétés
Référence | 0.0.419.74 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 23 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 8 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M4 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181542
Kit de connexion automatique
Sur demande