item divider Motix
Articulation

Articulation


Voir toutes les 11 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-articulations, GD-Zn, RAL 9006 gris alu
4 pions amovibles, GD-Zn zingué
1 douille taraudée M5, acier zingué
1 douille lisse, acier zingué
1 entretoise, acier inox
1 poignée de serrage Pi 50 M5x30

Propriétés

Article number 0.0.419.85
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 163 g
Charge mobile F2 = 500 N
Charge mobile F1 = 500 N
Charge fixe F1 = 1 750 N
Charge fixe F2 = 500 N
Unité de livraison 1 pce

Description

L’articulation relie des profilés selon un angle quelconque jusqu’à 180°. Elle peut être utilisée comme charnière (plage de réglage ± 90°) ou comme élément d’angle rigide. L’assemblage se fait sur la face ou avec le coulisseau correspondant.
Les articulations réglables possèdent une poignée de blocage.

Variantes

Sort by

Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  6 Außenmaß:  30x30 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  6 Außenmaß:  30x30 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  X Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  X Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Stirnseite / Nut Klemmhebel:  X Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Stirnseite / Stirnseite Klemmhebel:  X Bauform:  beidseitig

Téléchargement CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
79070000