item divider Motix
Profilé cache 32

Profilé cache 32


Voir toutes les 2 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.420.43
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 0,41 cm2
Inertie, x-axe Ix = 0,01 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,47 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,11 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,03 cm3

Description

Le profilé d’assemblage 8 40 est usiné par paires avec des trous de ⌀ 11 mm (entraxe de perçage 200 mm) pour les vis de fixation.
L’utilisation des écrous cages (positionnement fixe et dispositif antitorsion) permet un montage latéral. Les vis Chc (couple de serrage M = 34 Nm) DIN 912-M10x60, M10x100 ou M10x140 sont utilisées avec les écartements adéquats des profilés d’assemblage.
Possibilité de cacher la jonction ou les têtes de vis ou écrous cages de manière étanche à la poussière à l’aide d’un profilé cache 32.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
30102307
UNSPSC 9.0
30102307
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
Numéro du tarif douanier
76042990