item divider Motix
Joint de profilé 8

Joint de profilé 8


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.420.79
Ligne ligne 8
Propriété orange
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Nécessaires pour l’étanchéité entre profilés, plaques de connexion et plaques de liaison.
Joints auto-adhésifs pour faciliter la mise en place. Les fixations doivent être resserrées après 24 heures.

Instructions de montage

S’utilisent entre chaque liaison.

Variantes

Tri par

Profilquerschnitt:  80x40
Profilquerschnitt:  80x80

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360492
Numéro du tarif douanier
84842000