item divider Motix
Lisse

Lisse


Voir toutes les 7 variantes
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.422.08
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 310 g/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Profilé pour fixation de plaques ou autres éléments dans les rainures 8.
Réalisation d’étanchéité de panneaux ou de portes. Peut aussi servir de butée de porte.
La lisse 8 Al M6 (0.0.444.89) est déjà munie de taraudages et de vis sans tête.
La lisse est insérée dans la rainure et positionnée avec une vis sans tête M6.
Charge linéaire admise pour la lisse 8 Al :
qmax = 1 000 N/m
Position de la lisse 8 Al sur les profilés 8.

Variantes

Tri par

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm 19" Technik:  X
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm 19" Technik:  X
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2048 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm 19" Technik: 
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm 19" Technik:  X
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Panel thickness range:  16 mm / 21 mm 19" Technik:  X
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Panel thickness range:  16 mm / 21 mm 19" Technik:  X
Line:  10 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 36 mm 19" Technik:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990