item divider Motix
Joint d’étanchéité 6x3 sk, noir

Joint d’étanchéité 6x3 sk, noir

0.0.422.66

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

A alvéoles fermées, auto-adhésif d’un seul côté

Propriétés

Référence 0.0.422.66
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 3 g/m
Unité de livraison 1 rouleau long. 10 m
Matériaux Caoutchouc cellulaire

Description

Joint d’étanchéité avec une face autocollante pour le montage de panneaux.
Profilé de vissage d’angle avec joint d’étanchéité 6x3 sk pour une structure double paroi.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
40081100