Profilé cache NBR
10 20 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Dureté 80 Shore A, résistant à l‘eau et à l‘huile
Propriétés
Référence | 0.0.425.23 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 57 g/m |
Dureté | 80 Sh A |
Unité de livraison | coupe max. 20 m |
Matériaux | NBR |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 2.2 | Tipo scanalatura: 5 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 2.2 | Tipo scanalatura: 5 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 3 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 3 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 3.5 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 3.5 | Tipo scanalatura: 8 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Numéro du tarif douanier
40169997
Profilé cache NBR
10 20 000
Sur demande
* Indication obligatoire