item divider Motix
Profilé cache NBR

Profilé cache NBR


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.425.25
Ligne Ligne 5
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 57 g/m
Dureté 80 Sh A
Unité de livraison 1 rouleau long. 20 m
Matériaux NBR

Description

Cache souple pour profilés. Utilisable comme joint ou revêtement anti-dérapant sur les profilés.
Note : La tolérance de longueur pour les coupes est de +10 mm au maximum.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  10 ... 20000 Breite:  16 Maß Z:  2.2
Baureihe:  5 Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Breite:  16 Maß Z:  2.2
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  10 ... 20000 Breite:  24 Maß Z:  3
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Breite:  24 Maß Z:  3
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  10 ... 20000 Breite:  32 Maß Z:  3.5
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Breite:  32 Maß Z:  3.5

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
40169997