item divider Motix
Support tendeur de courroie crantée

Support tendeur de courroie crantée


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Attache courroie, Al, anodisé, noir
Coin de serrage, Al, anodisé, noir

Propriétés

Référence 0.0.426.04
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 205 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Fixation et tension de la courroie. Une attache est nécessaire à chaque extrémité.
Le nombre de blocs fixes dépend de l’utilisation.
Possibilités de fixation et tension de la courroie crantée sur un chariot coulissant avec attaches courroie et bloc fixe, ainsi que les vis correspondantes.
Dans le cas de charges importantes, le bloc fixe ou l’attache doit être goupillé (ISO 2338-⌀ 6 mm). La position est indiquée par un pré-perçage ⌀ 5,5 mm.
Le tendeur de courroie se fixe avec le bloc fixe. Accès aux vis de tension du tendeur par les trous déjà présents.

Variantes

Tri par

Line:  5 Timing Belt width:  10 mm
Line:  8 Timing Belt width:  25 mm
Line:  8 Timing Belt width:  50 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090