item divider Motix
Courroie crantée

Courroie crantée


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.426.10
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 250 g/m
Force max. Fmax. = 4 200 N
Unité de livraison 1 rouleau long. 50 m
Matériaux PUR

Description

Les courroies sont des éléments d’entraînement utilisés pour effectuer des mouvements linéaires précis. Caractéristiques : faible bruit, peu de maintenance et faible jeu. De par leur fabrication en polyuréthane avec des armatures métalliques, elles sont suffisamment élastiques pour absorber et amortir les impacts.
Les courroies item sont armées de brins fins qui leurs procurent une résistance à la flexion. Elles sont donc idéales pour l’utilisation dans les blocs d’entraînement et renvois de courroie ; les courroies standards (disponibles dans le commerce) ne sont pas compatibles avec ces éléments.

Variantes

Tri par

Timing Belt width:  10 mm Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 50000
Timing Belt width:  10 mm Delivery unit:  Roll Length:  50000
Timing Belt width:  25 mm Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 50000
Timing Belt width:  25 mm Delivery unit:  Roll Length:  50000
Timing Belt width:  50 mm Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 50000
Timing Belt width:  50 mm Delivery unit:  Roll Length:  50000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
39269097