item divider Motix
Bloc d'entraînement de courroie crantée

Bloc d'entraînement de courroie crantée


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bloc d’entraînement, Al noir
Poulie crantée avec roulements à billes, alésée ⌀ 16H7, réalésable max. ⌀ 36 mm, Longueur 75 mm
Rayon effectif rw = 44,6 mm
Développement 280 mm
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie : MR = 1,05 Nm
Couple maxi : MD = 92 Nm
Longueur de courroie à l’intérieur du bloc :
Sortie 90° : 220 mm
Sortie 180° : 300 mm
p = 10 mm     z = 28 dents

Propriétés

Référence 0.0.426.21
Ligne ligne 8
Couple max. Mmax. = 100 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,2 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Le bloc d’entraînement compact 8 80 R50 pour courroie R50 T10 se fixe sur les trous intérieurs des profilés de la ligne 8 (80x80 et supérieures).
La poulie du bloc d‘entraînement 8 80 R50 II VK32 est cannelée pour recevoir l‘arbre cannelé VK 32.
Le boîtier permet la fixation de l‘accouplement D80 VK32.
La version alésée permet un alésage maximum ⌀ 36 mm ou ⌀ 30 mm avec rainure de clavette.
Fixation sur un profilé de 120 mm (retour de la courroie dans la cavité du profilé) ou un profilé de 80 mm avec des fixations standards 8. Pour cela, le bloc d ‘entraînement est partiellement démonté, fixé au profilé et réassemblé.
L‘écartement de sortie est de 80 mm.
Retour 90° de la courroie R50 T10.
L‘ouverture pour la courroie est marquée à l‘intérieur de l‘embout et doit être découpée.
Si pour des raisons de conception, le bloc d‘entraînement est fixé sans l‘embout, la longueur de la courroie dans l‘unité de renvoi est réduite de 10 mm.
Des rayons doivent être réalisés sur les profilés aux entrées de la courroie.
Pour protéger la courroie, faire des rayons sur le profilé aux entrées de la courroie.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mm Zahnriemenbreite:  10 mm Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  5 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mm Zahnriemenbreite:  10 mm Antriebsart:  Bohrung ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  5 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mm Zahnriemenbreite:  10 mm Antriebsart:  Spreiznabe D12
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Bohrung ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Spreiznabe D15
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Bohrung ø 11H7, aufbohrbar
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  25 mm Antriebsart:  Spreiznabe D34
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  50 mm Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  50 mm Antriebsart:  Bohrung ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  8 Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mm Zahnriemenbreite:  50 mm Antriebsart:  Spreiznabe D34

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090