Tendeur de courroie crantée, serre-flan
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 renfort, Al anodisé, naturel
2 vis Fhc M6x40-DIN 7991, acier, zingué
6 rondelles DIN 988, acier inox
Propriétés
Référence | 0.0.426.36 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 360 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Largeur de courroie crantée: 25 mm | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090
Tendeur de courroie crantée, serre-flan
Sur demande