item divider Motix
Profilé vertical 8 80x40

Profilé vertical 8 80x40


Voir toutes les 4 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.427.79
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 10,2 cm2
Inertie, polaire It = 2,58 cm4
Inertie, x-axe Ix = 69,02 cm4
Inertie, y-axe Iy = 11,74 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,75 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 17,26 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 5,13 cm3

Description

Des profilés supports avec passages de câbles intégrés peuvent être utilisés pour la réalisation de pieds de convoyeurs ou structures légères. Dans ces goulottes, on peut faire passer des câbles pour moteurs et capteurs en toute sécurité. Un couvercle spécial permet de fermer le conduit.
Stand Profiles 8 80x40 are used in conjunction with Cover Profile 60 and Stand Profile Connection Element 8 for constructing transport sections, e.g. roller conveyors with integrated conduits.
Fixation avec attache profilé support et deux vis Chc à tête bombée M8x20-ISO 7380 (M = 25 Nm).
Connexion côté rainure par la fixation universelle pneumatique 8 ou la fixation automatique 8.
Possibilité de passage de câbles entre deux profilés par un perçage ⌀ 14 mm.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Kanal:  einseitig
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Kanal:  einseitig
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  160 ... 6000 Kanal:  beidseitig
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Kanal:  beidseitig

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100