Tôle perforée
50 2 970
50 1 470
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
brut (non dégraissé) ou avec revêtement
Perforation = 10 mm en décalé
DIN 24041 ; surface résiduelle env. 60 %
Propriétés
Référence | 0.0.428.30 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.superficie | p = 4,8 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 2970x1470 mm |
Matériaux | AlMg3 |
Description
Variantes
Tri par
Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | |
Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | |
Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | |
Farbe: schwarz | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Numéro du tarif douanier
76061230
Tôle perforée
50 2 970
50 1 470
Sur demande
* Indication obligatoire