item divider Motix
Surfaces grillagées

Surfaces grillagées


Voir toutes les 23 variantes
150 2 970
150 1 780
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Largeur de coupe min. 150 mm

Propriétés

Référence 0.0.428.32
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.superficie p = 5 kg/m2
Unité de livraison coupe max. 2970x1780 mm
Matériaux Acier

Description

Les grillages ondulés St conviennent aux installations de sécurité très sollicitées, notamment à cause de la haute résistance du fil d’acier. Ils sont bordés par des profilés d’encadrement spéciaux.
Les grillages ondulés St sont réalisés en fil métallique galvanisé.

Note concernant la découpe des grillages ondulés St:
En raison du comportement du matériau lors de la découpe, les tolérances tombent dans la classe c selon DIN ISO 2768.

Variantes

Tri par

Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2500
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  100 ... 1970
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Numéro du tarif douanier
73144900