Surfaces grillagées
150 2 970
150 1 780
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Largeur de coupe min. 150 mm
Propriétés
Référence | 0.0.428.34 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.superficie | p = 6,2 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 2970x1780 mm |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Stahl (vernickelt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2470 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | |
Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 1970 | |
Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Numéro du tarif douanier
73144900
Surfaces grillagées
150 2 970
150 1 780
Sur demande
* Indication obligatoire