Tôle cannelée Al
50 2 970
50 1 470
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Tôle d’épaisseur 3,5 mm
Propriétés
Référence | 0.0.428.53 |
---|---|
Propriété | brut (non dégraissé) |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.superficie | p = 9,9 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 2970x1470 mm |
Matériaux | AlMg3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Numéro du tarif douanier
76061230
Tôle cannelée Al
50 2 970
50 1 470
Sur demande
* Indication obligatoire