Profilé cache ronds/carrés
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.428.96 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 1,37 cm2 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,01 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 6,04 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 370 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,05 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: Arrotondato | Larghezza: 40mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: Arrotondato | Larghezza: 40mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: Arrotondato | Larghezza: 80mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: Arrotondato | Larghezza: 80mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: Rettangolare | Larghezza: 40mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: Rettangolare | Larghezza: 40mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: Rettangolare | Larghezza: 80mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: Rettangolare | Larghezza: 80mm | Superficie: liscia | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: Arrotondato | Larghezza: 40mm | Superficie: ondulata |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé cache ronds/carrés
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire