item divider Motix
Clip 8 St, acier zingué

Clip 8 St, acier zingué

0.0.428.97

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Nombre recommandé : 5 pces/m

Propriétés

Référence 0.0.428.97
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,5 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Le clip 8 St est un élément de liaison muni de deux ressorts de serrage. On l’utilise par exemple pour fixer des profilés caches ronds ou le profilé cadre porte 8 31x20. Tout d’abord, on place le clip métallique à intervalles réguliers aux points d’assemblage du profilé. Ensuite, celui-ci est enclenché dans la rainure 8.
Profilé cache pour rainure de 8 mm, fixé par les clips 8 St.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
Numéro du tarif douanier
73269098