item divider Motix
Plaque de base

Plaque de base


Voir toutes les 44 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.431.09
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M16
Poids p = 186 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

Plaques de fixation stables pour pieds, roulettes, anneaux de levage et autres éléments. Les plaques de base se vissent par les trous en bout de profilé ou sur le côté.
Pour visser la plaque de base dans un trou central, celui-ci doit être muni d’un taraudage M6x15. La fixation est réalisée avec la vis Chc M6x18-DIN 912 (0.0.655.10).
Ecrou 6 St M6 (0.0.419.40) sert quant à elle au vissage dans une rainure 6 avec une vis Chc M6x14 (0.0.655.08).
Dans les deux cas, le couple de serrage est de 14 Nm.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x20 Gewinde:  M8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x30 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x30 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x30 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M20 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Dreieckig Dreieckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Dreieckig Dreieckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  120x120 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8 Außenmaß:  160x60 Gewinde:  M12 + M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x100 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x100 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x50 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x50 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  200x100 Gewinde:  M12 + M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x120 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x120 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x60 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x60 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000