Profilé d’encadrement 6 30x30
20 6 000
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Vis Chc M4x12-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.431.14 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 4,64 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,47 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 3,53 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 3,88 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,55 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 2,35 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 2,54 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé d’encadrement 6 30x30
20 6 000
* Indication obligatoire