Profilé de barre de poignée
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.432.09 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 2,8 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 0,76 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Série: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Série: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé de barre de poignée
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire